??
CAD-Modellauswahl
K0780.52081X60
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0780 - Klemmhebel mit Druckstück
Stückliste
K0780.52081X60
BESTKIPP
Bestellnummer
K0780.52081X60
MATERIAL
Material
Spitze aus Stahl
AUSF
Ausführung
mit Spitze
FORM
Form
E
GR
Größe
2
X
Außengewinde
M8 mm
D
Durchmesser
13.5 mm
D1
Durchmesser
18 mm
D2
Durchmesser
19.5 mm
D3
Durchmesser
5.5 mm
H
Höhe
28.5 mm
H1
Höhe
6.5 mm
H2
Höhe
17.5 mm
H3
Höhe
41.5 mm
H4
Höhe
45.5 mm
A
Abstand
65 mm
A1
Länge
75 mm
B
Breite
9.5 mm
ZZ
Zähnezahl
20 mm
L
Schraubenlänge
60.0 mm
L1
Länge
1 mm
KUGEL
Kugel 0216
- mm
GEW
Gewicht ca.
0.0496 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245312320
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions